0x8200-01 - Configuración parada rápida

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8200-01

S16

R/W**

2

0-2

 

Configuración parada rápida

El objeto contiene la acción que se debe ejecutar en caso de parada rápida.

Modo

Descripción

0

Cambio inmediato al estado "Conexión bloqueada"

1

Reservado

2

Frenado con deceleración de parada rápida 0x8580-03 y cambio de estado consecutivo a "Conexión bloqueada"