0x8200-01 - Konfiguration Schnellhalt
Index-Sub | Typ | RW | Default | Wertebereich | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8200-01 | S16 | R/W** | 2 | 0 – 2 |
| Konfiguration Schnellhalt |
Das Objekt enthält die auszuführende Aktion bei einem Schnellhalt.
Mode | Beschreibung |
|---|---|
0 | Sofortiger Wechsel in den Zustand "Einschalten gesperrt" |
1 | Reserviert |
2 | Abbremsen mit Schnellhalt-Verzögerung 0x8580-03 und anschließendem Zustandswechsel zu "Einschalten gesperrt" |