0x8200-01 - Configuração da parada rápida

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8200-01

S16

R/W**

2

0 – 2

 

Configuração da parada rápida

O objeto contém a ação a ser executada no caso de uma parada rápida.

Modo

Descrição

0

Mudança imediata para o estado "Ligação bloqueada"

1

reservado

2

Frenagem com desaceleração de parada rápida 0x8580-03 e subsequente mudança de estado para "Ligação bloqueada"