Antes de la puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Las unidades no están estropeadas ni bloqueadas.
  • Ha planificado correctamente el proyecto de todos los componentes del sistema de accionamiento con variador mecánico.
  • Ha realizado la correcta conexión mecánica y eléctrica de todos los componentes del sistema de accionamiento con variador mecánico.
  • Después de un tiempo de almacenamiento prolongado, se han llevado a cabo las medidas estipuladas en el capítulo "Almacenamiento prolongado".
  • Todas las conexiones están instaladas correctamente.
  • El sentido de giro de la unidad de accionamiento coincide con la aplicación.
  • Todas las cubiertas de protección se deben haber instalado correctamente.
  • Ha tomado medidas de seguridad que eviten un arranque accidental de los accionamientos.
  • Todos los dispositivos de protección del motor están activados y ajustados para la corriente nominal del motor.
  • En general, no debe haber ninguna otra fuente de peligro.
  • La superficie de la unidad de accionamiento no está cubierta por materiales sensibles al calor o termoaislantes.
  • Cuenta con precauciones de seguridad que eviten todo tipo de riesgos para personas y máquinas.