Hardware y software necesarios

 

Hardware necesario:
  • PC u ordenador portátil con interfaz Ethernet.
  • Cable Ethernet convencional para la conexión entre el PC y el MOVI-C® CONTROLLER.
  • MOVI-C® CONTROLLER con puesta en marcha concluida.
  • Acoplador de bus OCE12C.
  • Módulo de función OSS21C.
  • Cable de potencia.
  • Cable de encoder/cable de señal.
  • Motor.

 

Software necesario:
  • Software de ingeniería MOVISUITE® standard de SEW‑Eurodrive.