Antes da colocação em operação

Antes da colocação em operação, garantir que as condições seguintes forem cumpridas:

  • As unidades não estão danificadas nem bloqueadas.
  • Todos os componentes do sistema de variador mecânico de velocidade foram projetados corretamente.
  • Todos os componentes do sistema de variador mecânico de velocidade foram instalador mecânica e eletricamente de forma correta
  • Após um armazenamento por períodos mais longos, as medidas foram executadas conforme o capítulo "Armazenamento por longos períodos".
  • Todas as conexões estão instaladas corretamente.
  • O sentido de rotação da unidade de acionamento coincide com a utilização.
  • Todas as tampas de proteção devem estar instaladas corretamente.
  • As medidas de segurança impedem a partida acidental dos acionamentos.
  • Todos os dispositivos de proteção do motor estão ativos e regulados em função da corrente nominal do motor.
  • De uma forma geral, não podem existir outras fontes de perigo.
  • A superfície da unidade de acionamento não pode estar tapada com materiais sensíveis ao calor ou isolantes.
  • As precauções de segurança impedem que as pessoas e máquinas sejam expostas a perigos.