Devreye almadan önce

Devreye almadan önce aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

  • Cihazlar hasarsız olup bloke edilmedi.
  • Ayar tahrik sisteminin tüm komponentlerini doğru projelendirdiniz.
  • Ayar tahrik sisteminin tüm komponentlerinin talimatlara göre mekanik ve elektriksel montajını gerçekleştirdiniz
  • Uzun süreli bir depolamadan sonra "Uzun süreli depolama" bölümüne göre önlemler alınmıştır.
  • Tüm bağlantılar düzgün olarak monte edildi.
  • Sürücü ünitesinin dönme yönü uygulamayla uyumludur.
  • Tüm koruyucu kapaklar, talimatlara uygun olarak monte edildi.
  • Güvenlik önlemleri, tahriklerin kasıtsız olarak devreye girmesini önler.
  • Bütün motor koruma tertibatları aktiftir ve motorun nominal akımına ayarlanmıştır.
  • Genelde başka tehlike kaynakları bulunmamalıdır.
  • Sürücü ünitesinin yüzeyi, ısıdan etkilenebilen veya ısıyı yalıtan malzemelerle örtülmemelidir.
  • Emniyet tedbirleri sayesinde insan ve makine için tehlikeler engellenir.