Vor der Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Geräte sind unbeschädigt und nicht blockiert.
  • Sie haben alle Komponenten des Verstellantriebssystem korrekt projektiert.
  • Sie haben alle Komponenten des Verstellantriebssystem vorschriftsmäßig mechanisch und elektrisch installiert
  • Nach längerer Lagerzeit sind die Maßnahmen gemäß Kapitel "Langzeitlagerung" ausgeführt.
  • Alle Anschlüsse sind ordnungsgemäß installiert.
  • Die Drehrichtung der Antriebseinheit stimmt mit der Anwendung überein.
  • Alle Schutzabdeckungen sind ordnungsgemäß installiert.
  • Sicherheitsmaßnahmen verhindern, dass die Antriebe unbeabsichtigt anlaufen.
  • Alle Motorschutzeinrichtungen sind aktiv und auf den Bemessungsstrom des Motors eingestellt.
  • Generell dürfen keine anderen Gefahrenquellen vorhanden sein.
  • Die Oberfläche der Antriebseinheit darf nicht von wärmeempfindlichen oder wärmeisolierenden Materialien abgedeckt sein.
  • Sicherheitsvorkehrungen schließen Gefährdungen von Mensch und Maschine aus.