Prima della messa in servizio
Accertarsi prima della messa in servizio che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- Le unità non sono danneggiate o bloccate.
- Tutti i componenti del sistema motovariatore sono progettati correttamente.
- Tutti componenti del sistema motovariatore sono stati installati conformemente dal punto di vista meccanico ed elettrico.
- Dopo un lungo periodo di immagazzinaggio sono state eseguite le operazioni descritte nel cap. "Lungo immagazzinaggio".
- Tutti i collegamenti sono installati correttamente.
- Il senso di rotazione dell'unità di azionamento corrisponde all'applicazione.
- Tutte le coperture di protezione sono installate correttamente.
- Le misure di sicurezza impediscono un avvio accidentale degli azionamenti.
- Tutte le protezioni del motore sono attivate e impostate sulla corrente di targa del motore.
- Generalmente, non devono sussistere altre fonti di pericolo.
- La superficie dell'unità di azionamento non deve essere coperta con materiali sensibili al calore o termoisolanti.
- Le misure di sicurezza escludono rischi a persone e macchine.