Control

PRECAUCIÓN

Para evitar daños en la instalación, utilice, además de finales de carrera de software, finales de carrera de hardware para limitar el tramo. Téngalos en cuenta en su concepto de seguridad.
El control se compone del PLC, con el programa de usuario para el control de proceso, y el módulo de función para el control del accionamiento. El módulo de función cuenta con una etapa de salida de potencia integrada. Esta genera las corrientes de accionamiento necesarias para el accionamiento correspondiente a partir de los pulsos. Puede definir un final de carrera de software en el módulo de función y especificar la reacción al sobrepasarlo en su programa de usuario.