Motor paso a paso

El motor paso a paso es un accionamiento para tareas de posicionamiento de alta precisión. Con cada pulso, el eje de un motor paso a paso gira en un ángulo definido. En las secuencias de impulsos rápidas, el movimiento por pasos se transforma en un movimiento giratorio constante. En la selección del motor paso a paso deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

  • Tipo de conexión (conexión de 4, 6 u 8 cables)
  • Número de fases (2 fases)
  • Curva de par a lo largo de la velocidad
  • Corriente del motor a lo largo de la velocidad
  • Resistencia del devanado o inductancia del motor

AVISO

De aquí en adelante también se empleará el término general "motor".