Motore passo-passo

Il motore passo-passo è un azionamento per posizionamenti di alta precisione. Con ogni impulso l'asse di un motore passo-passo ruota di un angolo definito. Nelle sequenze di impulsi rapide il movimento step passa a un movimento rotatorio costante. Per la selezione del motore passo-passo vanno considerati i fattori seguenti:

  • tipo di collegamento (collegamento a 4, 6 o 8 fili)
  • numero fasi (bifase)
  • profilo della coppia tramite la velocità
  • corrente motore tramite la velocità
  • resistenza dell'avvolgimento o induttività del motore

NOTA

Successivamente viene utilizzato anche il termine generale "motore".