Motor de passo

O motor de passo é um acionamento para tarefas de posicionamento de alta precisão. A cada pulso, o eixo de um motor de passo gira em um ângulo definido. Com sequências de pulso rápidas, o movimento de passo se transforma em um movimento rotativo contínuo. Os seguintes fatores devem ser considerados ao selecionar o motor de passo:

  • Tipo de conexão (conexão de 4, 6 ou 8 fios)
  • Quantidade de fases (bifásico)
  • Curva de torque ao longo da rotação
  • Corrente do motor ao longo da rotação
  • Resistência do enrolamento ou indutância do motor

INFORMAÇÃO

O termo geral "motor" também é usado nos itens a seguir.