Steuerung

VORSICHT

Zur Vermeidung von Schäden an der Anlage verwenden Sie für die Streckenbegrenzung neben Software-Endschalter auch Hardware-Endschalter. Berücksichtigen Sie diese in ihrem Sicherheitskonzept.

Die Steuerung besteht aus der SPS mit dem Anwenderprogramm für die Ablaufsteuerung und dem Funktionsmodul zur Ansteuerung des Antriebs. Das Funktionsmodul hat eine integrierte Leistungsendstufe. Diese erzeugt aus den Pulsen die für den jeweiligen Antrieb erforderlichen Antriebsströme. Sie können im Funktionsmodul einen Software-Endschalter definieren und in Ihrem Anwenderprogramm auf das Überfahren reagieren.