Perfil de accionamiento CiA 402

  • El módulo de función OSS21C se basa en gran medida en el perfil de accionamiento CiA 402 para su principio de funcionamiento.
  • El perfil de accionamiento CiA 402 define la máquina de estados, los modos de funcionamiento y los objetos (parámetros) de los grupos constructivos para la técnica de accionamiento.
  • Los objetos esenciales para el control y la evaluación de la máquina de estados son la palabra de control, la palabra de estado y el modo de funcionamiento.
  • Otros objetos sirven para la configuración y el diagnóstico del módulo de función.
  • Todos los objetos están agrupados en el "Directorio de objetos".
  • Los objetos más importantes los encontrará en el "Rango de entrada y salida".
  • El acceso a los objetos durante el tiempo de ejecución se realiza a través del "Canal acíclico".