Descripción de los conceptos

Término

Descripción

Máquina de estados

El módulo de función ha implementado una máquina de estados. Puede controlar el estado de la máquina de estados mediante comandos.

Cambio de estado

El comando correspondiente o posibles fallos provocan un cambio de estado.

Estado

El estado indica el estado actual de la máquina de estados. La palabra de estado "0x8100-02 - Palabra de estado" le da acceso al estado. En este caso, el estado se emite mediante las combinaciones correspondientes de bits.

Comando

Para activar los cambios de estado, ciertas combinaciones de bits deben establecerse en la palabra de control "0x8100-01 - Palabra de control". Tal combinación se denomina "comando".