Explicação dos termos

Termo

Descrição

Máquina de estado

O módulo funcional implementou uma máquina de estado. Você pode controlar o status da máquina de estado usando comandos.

Mudança de estado

O comando correspondente ou quaisquer irregularidades levam a uma mudança de estado.

Estado

O estado indica o status atual da máquina de estado. É possível acessar o estado por meio da palavra de estado "0x8100-02 - Palavra de estado". O estado é emitido aqui por meio das combinações correspondentes dos bits.

Comando

Para acionar as transições de estado, determinadas combinações de bits devem ser definidas na palavra de comando "0x8100-01 - Palavra de comando". Essa combinação é chamada de comando.