Spiegazione dei termini

Termine

Descrizione

Macchina di stato

Il modulo funzionale ha implementato una macchina di stato. Lo stato della macchina di stato può essere controllato con l'ausilio dei comandi.

Cambio di stato

Il comando corrispondente o un'eventuale anomalia causano un cambio di stato.

Stato

Lo stato comunica lo stato attuale della macchina di stato. Tramite la parola di stato "0x8100-02 - parola di stato" è possibile accedere allo stato. Qui viene emesso lo stato tramite le combinazioni di bit corrispondenti.

Comando

Per attivare i passaggi di stato devono essere impostate determinate combinazioni di bit nella parola di controllo "0x8100-01 - parola di controllo". Tale combinazione è denominata comando.