Endereçamento

O módulo funcional fornece seus dados, como "Velocidade do perfil", por meio de uma lista de objetos. Os objetos são organizados nessa lista de objetos e podem ser endereçados por meio de um número exclusivo que consiste em um índice e um subíndice. O número é fornecido da seguinte forma:

0x

Índice (hexadecimal)

-

Subíndice (decimal)

Exemplo: 0x8400-03

INFORMAÇÃO

Para melhor estruturação e expansão, foi selecionada uma numeração de objeto diferente (atribuição de índice) em comparação com o padrão CiA 402.