Módulo de función OSS21C

Datos generales

Ref. de pieza

25780980

Consumo de corriente del bus de panel posterior

100 mA

Pérdida de potencia

2 W

Certificación según UL

No

Certificación según KC

No

Material de la carcasa

PPE/PPE GF10

Fijación

Raíl con perfil 35 mm

Dimensiones (An x Al x Pr)

25.8 × 109 × 76.5 mm

Peso neto

70 g

Peso incl. accesorios

80 g

Peso bruto

95 g

Temperatura de funcionamiento

0 °C hasta +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 °C hasta +70 °C

 

Entradas binarias

Número de contadores

3

Longitud de cable apantallado

100 m

Longitud de cable sin apantallado

1 m

Tensión nominal de carga

20.4 – 28.8 V CC

Consumo de corriente desde tensión de servicio L+ (sin carga)

20 mA

valor nominal

20.4 – 28.8 V CC

Tensión de entrada para señal "0"

0 – 5 V CC

Tensión de entrada para señal "1"

11 – 28.8 V CC

Corriente de entrada para señal "1"

3 mA

Posibilidad de conexión de BERO de 2 cables

Corriente reposo BERO máxima admisible

1.5 mA

Deceleración filtro de entrada

Ciclo interno 1 ms, sin filtro

Curva característica de entrada

IEC 61131-2, tipo 3

Tamaño de datos de entrada

3 bits

 

Salidas digitales

Número de contadores

1

Longitud de cable apantallado

100 m

Longitud de cable sin apantallado

1 m

Tensión nominal de carga

20.4 – 28.8 V CC

Protección contra polaridad inversa de la tensión nominal de carga

Consumo de corriente desde tensión de servicio L+ (sin carga)

20 mA

Tensión de salida señal "1" con corriente mínima

L+ (-0 V)

Tensión de salida señal "1" con corriente máxima

L+ (-250 mV)

Corriente de salida con señal "1", valor nominal

500 mA

Tensión de salida con señal "0" (corriente residual) máx.

≤5 μA

Retardo de salida de "0" a "1"

Ciclo interno 1 ms

Retardo de salida de "1" a "0"

Ciclo interno 1 ms

Carga resistiva (lámparas)

10 W

Conexión en paralelo de salidas para el control redundante

No es posible

Conexión en paralelo de salidas para el aumento de potencia

No es posible

Control de una entrada binaria

Frecuencia de conmutación con carga resistiva

Máximo 300 Hz

Frecuencia de conmutación con carga inductiva

Máximo 0.5 Hz

Frecuencia de conmutación con carga resistiva (lámparas)

Máximo 10 Hz

Limitación (interna) de la tensión de desconexión inductiva

L+ (-45 V)

Protección de cortocircuito de la salida

Sí, electrónica

Umbral de respuesta de la protección

2.3 A

 

Estado, alarma, diagnósticos

Indicador de estado

LED verde por canal

Alarmas

Sí, parametrizable

Alarma de proceso

No

Alarma de diagnóstico

Sí, parametrizable

Función de diagnóstico

Información de diagnóstico extraíble

posible

Indicador de tensión de alimentación

LED verde

Aviso de error colectivo

LED rojo

 

Tamaños de datos

Bytes de entrada

36

Bytes de salida

36

Bytes de parámetro

56

Bytes de diagnóstico

20

 

Aislamiento eléctrico

Entre canales y bus de panel posterior

Entre los rangos

Bus de panel posterior, encoder DI/DO 24 V, etapa de salida motor, FE (apantallado)

Diferencia de potencial máx. entre entradas y Minterna (Uiso)

75 V CC / 50 V CA

Aislamiento comprobado con

500 V CA

 

Módulo de posicionamiento

Número canales

1

Longitud de cable (encoder)

20 m geschirmt

Tensión de entrada (valor nominal)

48 V CC

Tensión de entrada (rango admisible)

20.4 – 57.6 V CC

Corriente del motor

5 A

Reducción de potencia

Longitud máx. del cable de motor

20 m geschirmt

Etapa de salida

2 × puente completo PWM

Protección contra cortocircuito

Freno chopper

Externo, según necesidad

Frecuencia PWM

32 kHz

Micropasos

64

Pasos por revolución

Parametrizable

Tipo de encoder

Pista A/B/Z 5 V diferencial

Longitud máx. cable encoder

20 m geschirmt

Frecuencia de encoder

50 kHz

Resolución de encoder (interna)

Parametrizable

Tipo de regulación

Bucle abierto, bucle cerrado

Sensor de temperatura controlador

Sensor de temperatura puente H

 

Modos de funcionamiento funciones de posicionamiento

Referenciación a interruptor de referencia

Posicionamiento sin encoder

Posicionamiento con encoder

Regulación de velocidad

Control de par

Asignación de conexiones

 

N.º

Nombre

Función

1

PA1

Devanado del motor A - conexión 1

2

PA2

Devanado del motor A - conexión 2

3

48V

Tensión de alimentación del motor de 20.4V – 57.6 V CC

4

ENC5V

Tensión de alimentación encoder 5V

5

ENC+A

Entrada encoder +A (5V/TTL)

6

ENC+B

Entrada encoder +B (5V/TTL)

7

ENC+Z

Entrada encoder +Z (5V/TTL)

8

DI1

Entrada digital 1

9

DO

Salida digital

10

PB1

Devanado del motor B - conexión 1

11

PB2

Devanado del motor B - conexión 2

12

M0V

Tensión de alimentación del motor GND

13

ENCoV

Tensión de alimentación encoder GND

14

ENC-A

Entrada encoder -A (5V/TTL)

15

ENC-B

Entrada encoder -B (5V/TTL)

16

ENC-Z

Entrada encoder -Z (5V/TTL)

17

DI2

Entrada digital 2

18

DI3

Entrada digital 3

Plano dimensional