Funktionsmodul OSS21C

Allgemeine Daten

Sachnummer

25780980

Stromaufnahme aus Rückwandbus

100 mA

Verlustleistung

2 W

Zertifizierung nach UL

nein

Zertifizierung nach KC

nein

Gehäusematerial

PPE/PPE GF10

Befestigung

Profilschiene 35 mm

Abmessungen (B × H × T)

25.8 × 109 × 76.5 mm

Nettogewicht

70 g

Gewicht inklusive Zubehör

80 g

Bruttogewicht

95 g

Betriebstemperatur

0 °C bis +60 °C

Lagertemperatur

−25 °C bis +70 °C

 

Digitale Eingänge

Anzahl Zähler

3

Leitungslänge geschirmt

100 m

Leitungslänge ungeschirmt

1 m

Lastnennspannung

DC 20.4 – 28.8 V

Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)

20 mA

Nennwert

DC 20.4 – 28.8 V

Eingangsspannung für Signal "0"

DC 0 – 5 V

Eingangsspannung für Signal "1"

DC 11 – 28.8 V

Eingangsstrom für Signal "1"

3 mA

Anschluss von 2-Draht-BERO möglich

ja

maximal zulässiger BERO-Ruhestrom

1.5 mA

Eingangsfilter Verzögerung

interner Zyklus 1 ms, kein Filter

Eingangskennlinie

IEC 61131-2, Typ 3

Eingangsdatengröße

3 Bit

 

Digitale Ausgänge

Anzahl Zähler

1

Leitungslänge geschirmt

100 m

Leitungslänge ungeschirmt

1 m

Lastnennspannung

DC 20.4 – 28.8 V

Verpolschutz der Lastnennspannung

ja

Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)

20 mA

Ausgangsspannung "1"-Signal bei minimalem Strom

L+ (-0 V)

Ausgangsspannung "1"-Signal bei maximalem Strom

L+ (-250 mV)

Ausgangsstrom bei "1"-Signal, Nennwert

500 mA

Ausgangsstrom bei "0"-Signal (Reststrom) max.

5 μA

Ausgangsverzögerung von "0" nach "1"

interner Zyklus 1 ms

Ausgangsverzögerung von "1" nach "0"

interner Zyklus 1 ms

Lampenlast

10 W

Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung

nicht möglich

Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung

nicht möglich

Ansteuern eines Digitaleingangs

ja

Schaltfrequenz bei ohmscher Last

maximal 300 Hz

Schaltfrequenz bei induktiver Last

maximal 0.5 Hz

Schaltfrequenz bei Lampenlast

maximal 10 Hz

Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung

L+ (-45 V)

Kurzschlussschutz des Ausgangs

ja, elektronisch

Ansprechschwelle des Schutzes

2.3 A

 

Status, Alarme, Diagnosen

Statusanzeige

grüne LED pro Kanal

Alarme

ja, parametrierbar

Prozessalarm

nein

Diagnosealarm

ja, parametrierbar

Diagnosefunktion

ja

Diagnoseinformation auslesbar

möglich

Versorgungsspannungsanzeige

grüne LED

Sammelfehleranzeige

rote LED

 

Datengrößen

Eingangsbytes

36

Ausgangsbytes

36

Parameterbytes

56

Diagnosebytes

20

 

Potenzialtrennung

Zwischen Kanälen und Rückwandbus

ja

zwischen den Bereichen

Rückwandbus, 24 V DI/DO/Geber, Motor Endstufe, FE (Schirm)

max. Potenzialdifferenz zwischen Eingängen und Mintern (Uiso)

DC 75 V/AC 50 V

Isolierung geprüft mit

AC 500 V

 

Positioniermodul

Anzahl Kanäle

1

Leitungslänge (Encoder)

20 m geschirmt

Eingangsspannung (Nennwert)

DC 48 V

Eingangsspannung (zulässiger Bereich)

DC 20.4 – 57.6 V

Motorstrom

5 A

Derating

ja

max. Motorleitungslänge

20 m geschirmt

Ausgangsstufe

2 × Vollbrücke PWM

Kurzschlussschutz

ja

Brems-Chopper

extern, bei Bedarf

PWM Frequenz

32 kHz

Microschritte

64

Schritte pro Umdrehung

parametrierbar

Gebertyp

A/B/Z-Spur 5 V differenziell

max. Geberleitungslänge

20 m geschirmt

Geberfrequenz

50 kHz

Geberauflösung (intern)

parametrierbar

Regelungstyp

Open Loop, Closed Loop

Temperatursensor Controller

ja

Temperatursensor H-Brücke

ja

 

Betriebsmodi Positionierfunktionen

Referenzierung auf Referenzschalter

ja

Positionierung ohne Geber

ja

Positionierung mit Geber

ja

Drehzahlregelung

ja

Drehmomentregelung

ja

Anschlussbelegung

 

Nr.

Name

Funktion

1

PA1

Motorwicklung A - Anschluss 1

2

PA2

Motorwicklung A - Anschluss 2

3

48V

Spannungsversorgung Motor DC 20,4V – 57,6V

4

ENC5V

Spannungsversorgung Encoder 5V

5

ENC+A

Geber Eingang +A (5V/TTL)

6

ENC+B

Geber Eingang +B (5V/TTL)

7

ENC+Z

Geber Eingang +Z (5V/TTL)

8

DI1

Digitaler Eingang 1

9

DO

Digitaler Ausgang

10

PB1

Motorwicklung B - Anschluss 1

11

PB2

Motorwicklung B - Anschluss 2

12

M0V

Spannungsversorgung Motor GND

13

ENCoV

Spannungsversorgung Encoder GND

14

ENC-A

Geber Eingang -A (5V/TTL)

15

ENC-B

Geber Eingang -B (5V/TTL)

16

ENC-Z

Geber Eingang -Z (5V/TTL)

17

DI2

Digitaler Eingang 2

18

DI3

Digitaler Eingang 3

Maßbild