Entrada (classe de rotação 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS | 71MS | 71M | 71M | 71M | 80MK | 80MK | 80M | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| |||||||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | |||||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||||||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | ||||||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | ||||||||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA | |||||||
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | 100LSA6 | 100LA6 | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2
| Tamanho 2
| ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | ||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 6.1 A | 7.9 A | 10.3 A | 12.1 A | 12.8 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | ||||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | |||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | |||||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA | ||||