Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MSA4 | 71MA4 | 71MA4 | 80MKA4 | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| |||
Tampa de controle (conversor) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | |||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | ||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | ||||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA | |||
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2
| Tamanho 2
| ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | ||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 6.1 A | 8.2 A | 11.0 A | 12.0 A | 14.6 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | ||||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | |||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | |||||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA | ||||