Eingang (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MSA4 | 71MA4 | 71MA4 | 80MKA4 | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Netznennstrom AC | INetz | 2.9 A | 3.5 A | 4.4 A | 4.7 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | ||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | ||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA | |||
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2
| Baugröße 2
| ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | ||||
Netznennstrom AC | INetz | 6.1 A | 8.2 A | 11.0 A | 12.0 A | 14.6 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | |||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | |||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA | ||||