Caractéristiques techniques de l'option codeur
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | |
|---|---|---|---|
Classe de performance des codeurs | Résolution intermédiaire | Haute résolution | Haute résolution |
Série de moteur | DRN.. / DR2S.. / DR2L.. / DRU.. / DR2C.. (DR2C : uniquement AK8Z) | ||
Taille de moteur | 71 – 132S | 71 – 225 | |
Combinaison frein / commande de frein | Avec commande de frein BG1Z intégrée au moteur : BE.. Avec commande de frein externe au moteur : frein BE.. et frein de sécurité BE.. (sécurité fonctionnelle)En préparation | ||
Combinaison protection moteur / température | Protection moteur : TF (dans bobinage) Protection moteur / température moteur : PI (Pt1000 dans le carter stator et modèle de température moteur avec variateurs de vitesse MOVI-C®) | ||
Combinaison ventilation forcée | oui | ||
Type de codeur | Codeur incrémental | Codeur incrémental | Codeur absolu multitour |
Interface | MOVILINK® DDI, coaxial | ||
Codification MOVILINK® DDI | DI.E.. | ||
Besoin en courant (alimentation 24 V via MOVILINK® DDI) | 107 mA (sans codeur : 60 mA) | ||
Plaque signalétique électronique | ET2000 (MOVILINK® DDI, intégré) | ||
Alimentation en tension | DC 24 V (MOVILINK® DDI, intégré) | ||
Résolution incrémentale (incréments par tour moteur) | 12 bits 4096 incr. | 16 bits 65536 incr. | – |
Résolution monotour (résolution de position par tour moteur) | – | – | 16 bits 65536 incr. |
Résolution multitour (valeur de comptage max. pour tours moteur complets) | – | – | 16 bits 65536 incr. |
Champ magnétique externe au moteur admissible maximal | Contours externes du moteur : 25 mT / 20 kA/m | Contours externes du moteur : 25 mT / 20 kA/m Sur le boîtier codeur : 10 mT / 8 kA/m | |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6 | ≤ 10 g (f > 18.5 Hz) | ||
Résistance aux chocs selon EN 60068-2-27 | ≤ 100 g (t = 6 ms, 18 impulsions) | ||
Vitesse maximale | 6000 min-1 | ||
Indice de protection selon EN 60529 | IP66 | ||
Protection anticorrosion et protection de surface | KS, OS1 – OS4, OSG
| ||
Altitude d'implantationEn cas d'utilisation à une température ambiante élevée et/ou en fonction de l'altitude d'implantation, tenir compte des restrictions liées à la température ambiante et d'un éventuel déclassement du moteur / variateur concerné ou de l'exécution du frein et du codeur. | ≤ 3866 m | ||
Température ambiante moteur | Avec variateurs de vitesse en armoire de commande MOVI-C® et variateur de vitesse décentralisé MOVIMOT® flexible : Avec variateurs de vitesse décentralisés MOVIMOT® advanced : | ||
Longueur de câble maximaleDépend également du type de variateur sélectionné et de la fréquence PWM configurée ou du type de frein, voir la documentation des différents variateurs de vitesse. | 200 m | ||
Connectique | KD1 : connecteur hybride M23 sur boîte à bornes (droit ou coudé, orientable), raccordement moteur 1.5 – 4 mm2, raccordement frein 1 mm2 KDB : connecteur hybride M23 sur boîte à bornes (droit), raccordement moteur 6 – 10 mm2, raccordement frein 1.5 mm2 KD : presse-étoupe sur boîte à bornes pour câble hybride, raccordement moteur 1.5 – 10 mm2, raccordement frein 1 – 1.5 mm2 KDD : raccordement moteur et frein par presse étoupe, connecteur codeur M23 (droit) sur boîte à bornes | ||
Protection contre les explosions | – | ||
Sécurité fonctionnelle | – | ouiEn préparation | |