Dados técnicos do opcional do encoder
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | |
|---|---|---|---|
Classe de capacidade do encoder | Classe média | Classe alta | Classe alta |
Séries do motor | DRN../DR2S../DR2L../DRU../DR2C.. (DR2C: apenas AK8Z) | ||
Tamanho construtivo do motor | 71 – 132S | 71 – 225 | |
Combinação freio/sistema de controle do freio | Com sistema de controle do freio integrado no motor BG1Z: BE.. Com sistema de controle do freio externo ao motor: Freio BE.. e freio de segurança BE..(funcionamento seguroEm preparação. | ||
Combinação proteção do motor/temperatura | Proteção do motor: TF (na bobinagem) Proteção do motor/temperatura do motor: PI (Pt1000 na carcaça do estator e modelo de temperatura do motor com conversores MOVI-C®) | ||
Combinação de ventilação forçada | sim | ||
Tipo de encoder | Encoder incremental | Encoder incremental | Encoder absoluto de múltiplas voltas |
Interface | MOVILINK® DDI, coaxial | ||
Denominação do tipo MOVILINK® DDI | DI.E.. | ||
Consumo de corrente (alimentação de 24 V via MOVILINK® DDI) | 107 mA (sem encoder: 60 mA) | ||
Plaqueta de identificação eletrônica | ET2000 (MOVILINK® DDI, integrado) | ||
Fonte de alimentação | 24 VCC (MOVILINK® DDI, integrado) | ||
Resolução incremental (Passos de posição por rotação do motor) | 12 Bit 4096 inc | 16 Bit 65536 inc | – |
Resolução de volta única (resolução de posicionamento por rotação do motor) | – | – | 16 Bit 65536 inc |
Resolução de múltiplas voltas (Valor de contagem máximo para rotações do motor completas) | – | – | 16 Bit 65536 inc |
Campo magnético externo ao motor máximo admissível | Contorno externo do motor: 25 mT / 20 kA/m | Contorno externo do motor: 25 mT / 20 kA/m, Na carcaça do encoder: 10 mT / 8 kA/m | |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 | ≤ 10 g (f > 18.5 Hz) | ||
Resistência a choque conforme EN 60068-2-27 | ≤ 100 g (t = 6 ms, 18 pulsos) | ||
Rotação máxima | 6000 min-1 | ||
Grau de proteção conforme EN 60529 | IP66 | ||
Proteção anticorrosiva e de superfícies | KS, OS1 – OS4, OSG
| ||
Altitude de instalaçãoObservar limitações da temperatura ambiente e um possível derating do respectivo motor/conversor ou da versão dos freios e do encoder em caso de utilização a temperatura ambiente mais elevada e/ou dependendo da altitude de instalação. | ≤ 3866 m | ||
Temperatura ambiente do motor | Com conversores do painel elétrico MOVI-C® e conversor de frequência descentralizado MOVIMOT® flexible: Com conversores de frequência descentralizados MOVIMOT® advanced: | ||
Comprimento do cabo, máximoTambém depende do tipo de conversor selecionado e da frequência PWM projetada ou tipo de freio, ver a documentação do respectivo conversor. | 200 m | ||
Tecnologia de conexão | KD1: conector híbrido M23 na caixa de ligação (reto ou angular, ajustável), conexão do motor 1.5 – 4 mm2, conexão do freio 1 mm2 KDB: conector híbrido M23 na caixa de ligação (reto), conexão do motor 6 – 10 mm2, conexão do freio 1.5 mm2 KD: prensa cabos na caixa de ligação para cabo híbrido com conexão do motor 1.5 – 10 mm2 e conexão do freio 1 – 1.5 mm2 KDD: conexão de motor e freio por prensa cabos, conector de sinal M23 (reto) na caixa de ligação | ||
Proteção contra explosão | – | ||
Funcionamento seguro | – | simEm preparação. | |