Datos técnicos de la opción de encoder
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | |
|---|---|---|---|
Clase de capacidad del encoder | Media | Alta | Alta |
Series del motor | DRN../DR2S../DR2L../DRU../DR2C.. (DR2C: sólo AK8Z) | ||
Tamaños del motor | 71 – 132S | 71 – 225 | |
Combinación freno/control del freno | Con control del freno BG1Z integrado: BE.. Con control del freno externo al motor: freno BE.. y freno de seguridad BE..(seguridad funcionalEn preparación. | ||
Combinación protección del motor/temperatura | Protección del motor: TF (en el devanado) Protección del motor/temperatura del motor: PI (Pt1000 en la carcasa del estator y modelo de temperatura de motor con variadores MOVI-C®) | ||
Combinación ventilador de ventilación forzada | Sí | ||
Tipo de encoder | Encoder incremental | Encoder incremental | Encoders absolutos Multi-Vuelta |
Interfaz | MOVILINK® DDI, coaxial | ||
Designación de modelo MOVILINK® DDI | DI.E.. | ||
Demanda de corriente (alimentación de 24 V a través de MOVILINK® DDI) | 107 mA (sin encoder): 60 mA) | ||
Placa de características electrónica | ET2000 (MOVILINK® DDI, integrada) | ||
Tensión de alimentación | 24 V CC (MOVILINK® DDI, integrada) | ||
Resolución incremental (pasos de posición por vuelta del motor) | 12 bit 4096 inc | 16 bit 65536 inc | – |
Resolución Mono-Vuelta (resolución de posicionamiento por revolución del motor) | – | – | 16 bit 65536 inc |
Resolución Multi-Vuelta (valor numérico máx. para revoluciones del motor completas) | – | – | 16 bit 65536 inc |
Campo magnético máximo admisible | Contorno exterior del motor: 25 mT / 20 kA/m | Contorno exterior del motor: 25 mT / 20 kA/m, junto a la carcasa del encoder: 10 mT / 8 kA/m | |
Resistencia a la fatiga por vibraciones de conformidad con EN 60068-2-6 | ≤10 g (f >18.5 Hz) | ||
Resistencia a choques de conformidad con EN 60068-2-27 | ≤ 100 g (t = 6 ms, 18 impulsos) | ||
Velocidad máxima | 6000 min-1 | ||
Índice de protección según EN 60529 | IP66 | ||
Protección anticorrosión y de superficie | KS, OS1 – OS4, OSG
| ||
Altitud de la instalaciónTenga en cuenta las limitaciones de la temperatura ambiente y una posible reducción de la potencia (derating) del motor/variador correspondiente o de la versión del freno y el encoder en caso de uso a temperatura ambiente elevada y/o en función de la altitud de la instalación. | ≤ 3866 m | ||
Temperatura ambiente del motor | Con variadores para armario de conexiones MOVI-C® y variador de frecuencia descentralizado MOVIMOT® flexible: Con variadores descentralizados MOVIMOT® advanced: | ||
Longitud de cable, máximaAdicionalmente, en función del tipo de variador seleccionado y la frecuencia PWM, o del tipo de freno, véase la documentación del variador correspondiente. | 200 m | ||
Tecnología de conexión | KD1: Conector híbrido M23 en caja de bornas (recto o acodado, alineable), conexión del motor 1.5 – 4 mm2, conexión del freno 1 mm2 KDB: Conector híbrido M23 en caja de bornas (recto), conexión del motor 6 – 10 mm2, conexión del freno 1.5 mm2 KD: Prensaestopas en caja de bornas para cable híbrido con conexión del motor 1.5 – 10 mm2, conexión del freno 1 – 1.5 mm2 KDD: Conexión de motor y freno mediante prensaestopas, conector de señal M23 (recto) en la caja de bornas | ||
Protección contra explosiones | – | ||
Seguridad funcional | – | SíEn preparación. | |