编码器选件技术数据
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | |
|---|---|---|---|
编码器的性能等级 | 中等等级 | 高等级 | 高等级 |
电机系列 | DRN../DR2S../DR2L../DRU../DR2C..(DR2C:仅AK8Z) | ||
电机规格 | 71 – 132S | 71 – 225 | |
制动器/制动控制装置的组合 | 带电机内部的制动控制装置BG1Z:BE.. 带电机外部的制动控制装置:制动器BE..和安全制动器BE..(功能安全准备中。 | ||
电机保护/温度的组合 | 电机保护:TF(绕组中) 电机保护/电机温度:PI(定子外壳中的Pt1000和带有MOVI-C®变频器的电机温度模型) | ||
强冷风扇的组合 | 是 | ||
编码器类型 | 增量式编码器 | 增量式编码器 | 多圈绝对值编码器 |
接口 | MOVILINK® DDI,同轴 | ||
MOVILINK® DDI型号描述 | DI.E.. | ||
电流需求(通过MOVILINK® DDI进行24 V供电) | 107 mA(无编码器:60 mA) | ||
电子铭牌 | ET2000(MOVILINK® DDI,内置) | ||
供电系统 | DC 24 V(MOVILINK® DDI,内置) | ||
增量分辨率 (电机每转的位置步进) | 12位4096 inc | 16位65536 inc | – |
单圈分辨率 (电机每转一圈的位置分辨率) | – | – | 16位65536 inc |
多圈分辨率 (电机总转数的最大计数值) | – | – | 16位65536 inc |
允许的最大电机外部磁场 | 电机外轮廓: 25 mT / 20 kA/m | 电机外轮廓:25 mT / 20 kA/m, 编码器箱体上:10 mT / 8 kA/m | |
耐振强度(参照EN 60068-2-6标准) | ≤ 10 g (f > 18.5 Hz) | ||
抗震荡能力(参照EN 60068-2-27标准) | ≤ 100 g(t = 6 ms,18个脉冲) | ||
最大转速 | 6000 min-1 | ||
防护等级,符合EN 60529 | IP66 | ||
防腐和表面防护 | KS、OS1 – OS4、OSG
| ||
安装高度注意环境温度的限制,以及在环境温度升高和/或取决于安装高度的情况下相应电机/变频器或制动器和编码器可能的降额。 | ≤ 3866 m | ||
电机环境温度 | 配电控柜变频器MOVI-C®和分散式变频器MOVIMOT® flexible: 配分散式变频器MOVIMOT® advanced: | ||
最大电缆长度此外还取决于所选变频器类型和项目设计的PWM频率或制动器类型,参见相应变频器的文档。 | 200 m | ||
连接技术 | KD1:接线盒上的M23混合式插头(直型或弯角型,可调),电机连接1.5 ~ 4 mm2,制动器连接1 mm2 KDB:接线盒上的M23混合式插头(直型),电机连接6 ~ 10 mm2,制动器连接1.5 mm² KD:接线盒上的电缆固定头,适用于混合电缆,电机连接1.5 ~ 10 mm2,制动器连接1 ~ 1.5 mm2 KDD:通过电缆固定头连接电机和制动器,接线盒上的M23信号插头(直型) | ||
防爆 | – | ||
功能安全 | – | 是准备中。 | |