Technische Daten Geberoption
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | |
|---|---|---|---|
Fähigkeitsklasse der Geber | Mittlere Klasse | Hohe Klasse | Hohe Klasse |
Motorbaureihen | DRN../DR2S../DR2L../DRU../DR2C.. (DR2C: nur AK8Z) | ||
Motorbaugrößen | 71 – 132S | 71 – 225 | |
Kombination Bremse/Bremsenansteuerung | Mit motorintegrierter Bremsenansteuerung BG1Z: BE.. Mit motorexterner Bremsenansteuerung: Bremse BE.. und Sicherheitsbremse BE..(funktionale SicherheitIn Vorbereitung. | ||
Kombination Motorschutz/Temperatur | Motorschutz: TF (in Wicklung) Motorschutz/Motortemperatur: PI (Pt1000 im Statorgehäuse und Motortemperaturmodell mit Umrichtern MOVI-C®) | ||
Kombination Fremdlüfter | ja | ||
Gebertyp | Inkrementalgeber | Inkrementalgeber | Multi-Turn Absolutwertgeber |
Schnittstelle | MOVILINK® DDI, koaxial | ||
MOVILINK® DDI-Typenbezeichnung | DI.E.. | ||
Strombedarf (24-V-Versorgung über MOVILINK® DDI) | 107 mA (ohne Geber: 60 mA) | ||
Elektronisches Typenschild | ET2000 (MOVILINK® DDI, integriert) | ||
Spannungsversorgung | DC 24 V (MOVILINK® DDI, integriert) | ||
Inkremental-Auflösung (Positionsschritte pro Motorumdrehung) | 12 Bit 4096 inc | 16 Bit 65536 inc | – |
Single-Turn-Auflösung (Positionsauflösung pro Motorumdrehung) | – | – | 16 Bit 65536 inc |
Multi-Turn-Auflösung (Max. Zählwert für ganze Motorumdrehungen) | – | – | 16 Bit 65536 inc |
Maximal zulässiges, motorexternes Magnetfeld | Motoraußenkontur: 25 mT / 20 kA/m | Motoraußenkontur: 25 mT / 20 kA/m, am Gebergehäuse: 10 mT / 8 kA/m | |
Schwingungsfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 | ≤ 10 g (f > 18.5 Hz) | ||
Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-27 | ≤ 100 g (t = 6 ms, 18 Impulse) | ||
Maximale Drehzahl | 6000 min-1 | ||
Schutzart gemäß EN 60529 | IP66 | ||
Korrosions- und Oberflächenschutz | KS, OS1 – OS4, OSG
| ||
AufstellhöheBeachten Sie Einschränkungen der Umgebungstemperatur und ein mögliches Derating des jeweiligen Motors/Umrichters oder der Bremsen- und Geberausführung beim Einsatz in erhöhter Umgebungstemperatur und/oder in Abhängigkeit der Aufstellhöhe. | ≤ 3866 m | ||
Umgebungstemperatur Motor | Mit Schaltschrankumrichtern MOVI-C® und dezentralem Umrichter MOVIMOT® flexible: Mit dezentralen Umrichtern MOVIMOT® advanced: | ||
Kabellänge, maximalZusätzlich abhängig vom gewählten Umrichtertyp und projektierter PWM-Frequenz bzw. vom Bremsentyp, siehe Dokumentation der jeweiligen Umrichter. | 200 m | ||
Anschlusstechnik | KD1: Hybridstecker M23 am Klemmenkasten (gerade oder gewinkelt, ausrichtbar), Motoranschluss 1.5 – 4 mm2 ,Bremsenanschluss 1 mm2 KDB: Hybridstecker M23 am Klemmenkasten (gerade), Motoranschluss 6 – 10 mm2 , Bremsenanschluss 1.5 mm2 KD: Kabelverschraubung am Klemmenkasten für Hybridkabel Motoranschluss 1.5 – 10 mm2, Bremsenanschluss 1 – 1.5 mm2 KDD: Motor- und Bremsenanschluss per Kabelverschraubung Signalstecker M23 (gerade) am Klemmenkasten | ||
Explosionsschutz | – | ||
Funktionale Sicherheit | – | jaIn Vorbereitung. | |