Teilnehmer-Profile
Teilnehmer-Profile AS-Interface | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmertyp | Anzahl | Teilnehmerprofil | Profilkonfiguration | Adressbereich | ||||
E/A- | ID-Code | Ext. ID2-Code | Ext. ID1-Code | |||||
Binärteilnehmer | 4 DI/4 DO |
| S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexDer extended ID1-Code ist beim Binärteilnehmer änderbar. | 1 – 31 |
A/B-Teilnehmer | 4 DI/4 DO |
| S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31A, und 1B – 31B |
8 DI/8 DO |
| S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31A, und 1B – 31B | |
Doppelteilnehmer
| 4 DI/4 DO | A: | S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31ADer A-Teilnehmer und der B-Teilnehmer in einem Antrieb haben die gleiche nummerische Teilnehmeradresse. |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BDer A-Teilnehmer und der B-Teilnehmer in einem Antrieb haben die gleiche nummerische Teilnehmeradresse. | ||
8 DI/8 DO | A: | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31ADer A-Teilnehmer und der B-Teilnehmer in einem Antrieb haben die gleiche nummerische Teilnehmeradresse. | |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BDer A-Teilnehmer und der B-Teilnehmer in einem Antrieb haben die gleiche nummerische Teilnehmeradresse. | ||