Données appareil

Informations complémentaires
  • Caractéristiques techniques générales des MOVIMOT® advanced DR2C..
  • Caractéristiques techniques générales des MOVIMOT® advanced DRN..
  • Conditions environnantes
  • Facteurs de réduction de puissance
  • Capacité de charge en courant des bornes
  • Alimentation DC 24 V
  • Sortie DC 24 V
  • Entrées digitales
  • Sortie relais
  • Caractéristiques techniques de l'interface AS-Interface
  • Caractéristiques techniques de l'option codeur
  • Caractéristiques techniques des consoles de paramétrage CBG..

SEW-USOCOME

Édition: 02 / 24

© Copyright: 2024

Index

MOVIMOT® advanced DAC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Caractéristiques techniques
  • Données appareil