Programação dos bornes MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C e MGF..4-DSM-C/XT

Observar as instruções de fiação na documentação do conversor de frequência utilizado.

Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
  2. Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
  3. Soltar os parafusos da tampa. Remover a tampa.
  4. Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
  5. Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.

A figura seguinte mostra os bornes do MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C (sem escravo MOVILINK® DDI, sem encoder):

Borne

Nome

Mar-
cação

Função

X2
Bornes conexão do motor

U

–

Fase U

V

–

Fase V

W

–

Fase W

PE

–

Conexão PE

PE

–

Conexão PE

X3_A

C

Rosa

Reservado

Res.

–

Reservado

B

Laranja

Reservado

X10_A
Bornes sensor de temperatura

KTY

PK

+

–

Sensor de temperatura PK (Pt1000) +

KTY

PK

-

–

Sensor de temperatura PK (Pt1000) -

A programação dos bornes também é válida para MGF..4‑DSM-C e MGF..4‑DSM-C/XT.