Klemmenbelegung MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C und MGF..4-DSM-C/XT

Beachten Sie die Verdrahtungshinweise in der Dokumentation des eingesetzten Frequenzumrichters.

Schließen Sie Geräte ohne Steckverbinder wie folgt an den Klemmen an:

  1. WARNUNG! Stromschlag durch gefährliche Spannungen im Anschlusskasten. Tod oder schwere Verletzungen. Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen".
  2. Sichern Sie die Abtriebswelle von permanent erregten Motoren gegen Rotation. So vermeiden Sie einen Stromschlag durch den generatorischen Betrieb beim Drehen der Welle.
  3. Lösen Sie die Schrauben des Deckels. Entfernen Sie den Deckel.
  4. Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten.
  5. Schließen Sie das Gerät gemäß der folgenden Klemmenbelegung an.

Das folgende Bild zeigt die Klemmen von MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C (ohne MOVILINK® DDI-Slave, ohne Geber):

Klemme

Name

Mar-
kierung

Funktion

X2
Klemmen Motoranschluss

U

–

Phase U

V

–

Phase V

W

–

Phase W

PE

–

Schutzleiteranschluss

PE

–

Schutzleiteranschluss

X3_A

C

Rosa

Reserviert

Res.

–

Reserviert

B

Orange

Reserviert

X10_A
Klemmen Tempraturfühler

KTY

PK

+

–

Temperaturfühler PK (Pt1000) +

KTY

PK

-

–

Temperaturfühler PK (Pt1000) -

Die Klemmenbelegung ist auch für MGF..4‑DSM-C und MGF..4‑DSM-C/XT gültig.