Affectation des bornes MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C et MGF..4-DSM-C/XT

Respecter les consignes de câblage qui figurent dans la documentation du variateur de vitesse utilisé.

Raccorder les appareils sans connecteur aux bornes, comme indiqué ci-dessous.

  1. AVERTISSEMENT ! Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans l'embase de raccordement. Blessures graves ou mortelles. Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité".
  2. Bloquer l'arbre de sortie des moteurs à aimants permanents contre la rotation pour éviter une électrisation provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.
  3. Desserrer les vis du couvercle. Retirer le couvercle.
  4. Faire cheminer les câbles dans l'embase de raccordement à travers les presse-étoupes.
  5. Procéder au raccordement de l'appareil selon l'affectation des bornes suivante.

L'illustration suivante montre les bornes du MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C (sans esclave MOVILINK® DDI, sans codeur).

Borne

Nom

Marquage

Fonction

X2
Bornes raccordement moteur

U

–

Phase U

V

–

Phase V

W

–

Phase W

PE

–

Raccordement du conducteur de protection

PE

–

Raccordement du conducteur de protection

X3_A

C

Rose

Réservé

res.

–

Réservé

B

Orange

Réservé

Bornes X10_A
sonde de température

KTY

PK

+

–

Temperaturfühler PK (Pt1000) +

KTY

PK

-

–

Sonde de température PK (Pt1000) -

L'affectation des bornes est également valable pour les MGF..4‑DSM-C et MGF..4‑DSM-C/XT.