Asignación de bornas MGF..2-DSM-C, MGF..4-DSM-C y MGF..4-DSM-C/XT

Tenga en cuenta las indicaciones para el cableado que figuran en la documentación del variador de frecuencia utilizado.

Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:

  1. ADVERTENCIA Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Lesiones graves o fatales. Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura".
  2. Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
  3. Suelte los tornillos de la tapa. Retire la tapa.
  4. Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
  5. Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.

La siguiente imagen muestra las bornas de MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C (sin esclavo DDI MOVILINK®, sin encoder):

Borna

Nombre

Mar
cado

Función

X2
Bornas de conexión del motor

U

–

Fase U

V

–

Fase V

W

–

Fase W

PE

–

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

–

Conexión del conductor de puesta a tierra

X3_A

C

Rosa

Reservado

Res.

–

Reservado

B

Naranja

Reservado

X10_A
Bornas de sonda térmica

KTY

PK

+

–

Sonda térmica PK (Pt1000) +

KTY

PK

-

–

Sonda térmica PK (Pt1000) -

La asignación de bornas también es válida para MGF..4‑DSM-C y MGF..4‑DSM-C/XT.