Programação dos bornes MGF..2-DSM-C/DI, MGF..4-DSM-C/DI e MGF..4-DSM-C/XT/DI

Observar as instruções de fiação na documentação do conversor de frequência utilizado.

Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
  2. Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
  3. Soltar os parafusos da tampa. Remover a tampa.
  4. Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
    • Passar o cabo da interface MOVILINK®-DDI X16_A através do prensa cabos na posição [2].
  5. Para versões com UL, insira o conector X16_A da seguinte forma:
    • Afrouxe o parafuso [1]. Remover a tampa do conector.
    • Conectar o conector X16_A.
    • Voltar a montar a tampa do conector.
  6. Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.

A figura seguinte mostra os bornes do MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C/DI (com MOVILINK® DDI-Slave, sem encoder):

Borne

Nome

Mar-
cação

Função

X2_A
Bornes conexão do motor

U

–

Fase U

V

–

Fase V

W

–

Fase W

PE

–

Conexão PE

X3_A

C

Rosa

Reservado

Res.

–

Reservado

B

Laranja

Reservado

X16_A Interface DDI

DDI

–

Interface MOVILINK®-DDI

A programação dos bornes também é válida para MGF..4‑DSM-C/DI e MGF..4‑DSM-C/XT/DI.