MGF..2-DSM-C/DI、MGF..4-DSM-C/DI和MGF..4-DSM-C/XT/DI终端分配

请注意所使用的变频器的文档中的接线提示。

按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:

  1. 警告! 接线盒内的危险电压会导致触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。
  2. 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
  3. 松开盖板的螺栓。移除盖板。
  4. 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
    • 将MOVILINK® DDI接口X16_A的电缆穿过位置 [2] 处的电缆固定头。
  5. 对于带UL认证的规格,按以下步骤插接插接头X16_A:
    • 松开螺栓 [1]。移除插接头的盖板。
    • 插入插接头X16_A。
    • 重新装上插接头的盖板。
  6. 根据以下端子分配连接设备。

下图为MOVIGEAR® MGF..2‑DSM-C/DI(带MOVILINK®-DDI从站,不带编码器)的端子:

端子

名称

标
记

功能

X2_A
电机连接端子

U

–

U相

V

–

V相

W

–

W相

PI

–

地线连接

X3_A

C

粉红色

保留

Res.

–

保留

B

橙色

保留

X16_A DDI接口

DDI

–

MOVILINK® DDI接口

此端子分配同样适用于MGF..4‑DSM-C/DI和MGF..4‑DSM-C/XT/DI。