Programação dos bornes MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z

Observar as instruções de fiação na documentação do conversor de frequência utilizado.

Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos".
  2. Travar o eixo de saída de motores com ímã permanente contra rotação. Isso evitará que você sofra um choque elétrico na operação do modo gerador quando o eixo estiver girando.
  3. Soltar os parafusos da tampa. Remover a tampa.
  4. Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
  5. Para versões com UL, insira o conector X16_A da seguinte forma:
    • Afrouxe o parafuso [1]. Remover a tampa do conector.
    • Conectar o conector X16_A.
    • Voltar a montar a tampa do conector.
  6. Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.

A figura abaixo mostra os bornes do MOVIGEAR® MGF..1-DSM-C/DI/AZ1Z:

Borne

Nome

Função

X2_A
Bornes conexão do motor

W

Fase W

V

Fase V

U

Fase U

PE

Conexão PE

X16_A Interface DDI

DDI

Interface MOVILINK®-DDI