Destaques do MOVI-C® FIELD CONTROLLER

Abrangente

Com o MOVI-C®, você pode alternar entre a instalação do painel elétrico e a instalação descentralizada. A uniformidade das funções e propriedades é fornecida independentemente da família de produtos e do tipo de instalação.

Baixo esforço

Operação simples graças à plataforma de software e aos módulos MOVIKIT® de eixo único e múltiplos eixos pré-testados. Simplificação da instalação com cabos híbridos e conectores industriais.

Economia de tempo

Substituição rápida de componentes de acionamento subjacentes graças ao gerenciamento de dados integrado e à função de recarga automática.

Descentralizado
de forma consistente

O alto grau de proteção da carcaça dos controladores descentralizados permite soluções de automação mesmo sob condições ambientais exigentes, sem um painel elétrico adicional.

Alívio

Redução da capacidade de utilização de redes fieldbus de nível superior. Redução da complexidade do sistema pela modularização de todo o sistema.

Olhar para o futuro

Registro sistemático da condição da tecnologia de acionamento e automação através do Condition Monitoring.