Points forts du MOVI-C® FIELD CONTROLLER
Polyvalence | Avec MOVI-C®, il est possible de passer d'une installation en armoire à une installation décentralisée. La cohérence des fonctions et des caractéristiques est assurée indépendamment de la famille de produits et du type d'installation. |
Simplicité d'utilisation | Utilisation simple via la plateforme logicielle et les modules monoaxes et multiaxes MOVIKIT® préalablement testés. Installation facilitée avec des câbles hybrides et des connecteurs industriels. |
Rapidité | Remplacement rapide des composants d'entraînement incorporés grâce à la gestion des données intégrée et à la fonction de rechargement automatique. |
Décentralisation | L'indice de protection élevé du contrôleur décentralisé permet des solutions d'automatisation même en cas de conditions environnantes exigeantes sans armoire de commande supplémentaire. |
Réduction de la charge | Réduction de la charge des réseaux de bus de terrain amont. Diminution de la complexité de la machine grâce à la modularisation de toute l'installation. |
Maintenance prédictive | Enregistrement systématique de l'état des systèmes d'entraînement et des solutions d'automatisation par Condition Monitoring |