Caractéristiques techniques

FHX25A

  • Nombre d'axes
    • interpolés : 2
    • non interpolés : 8
  • Technologie CPU : DualCore ARM Cortex-A7, 1 GHz
  • Interface Ethernet : 1
  • Bus système : maître EtherCAT®/SBusPLUS avec distributeur intégré en étoile
  • Appareil PROFINET, EtherNet/IPTM Ethernet, Modbus TCP
  • OPC UA : serveur / client
  • Mémoire : carte SD 512 Mo

FHX45A

  • Nombre d'axes
    • interpolés : 8
    • non interpolés : 8
  • Technologie CPU : DualCore ARM Cortex-A7, 1 GHz
  • Interfaces Ethernet : 1
  • Bus système : maître EtherCAT®/ SBusPLUS avec distributeur intégré en étoile
  • Appareil PROFINET, EtherNet/IPTM Ethernet, Modbus TCP
  • OPC UA : serveur / client
  • Mémoire : carte SD 512 Mo