FHX45A | - Anzahl der Achsen:
- interpoliert: 8
- nicht interpoliert: 8
- CPU-Technologie: DualCore ARM Cortex-A7, 1 GHz
- Ethernet-Schnittstellen: 1
- Systembus: EtherCAT®/SBusPLUS-Master mit integriertem Sternverteiler
- PROFINET Device, EtherNet/IPTM-Adapter, Modbus TCP
- OPC UA: Server/Client
- Speicher: 512 MB SD-Karte
|