Dados técnicos

FHX25A

  • Quantidade de eixos:
    • intercalados: 2
    • não intercalados: 8
  • Tecnologia da CPU: DualCore ARM Cortex-A7, 1 GHz
  • Interface Ethernet: 1
  • System bus: EtherCAT®/SBusPLUS Master com conector de distribuição integrado
  • PROFINET Device, adaptador EtherNet/IPTM, Modbus TCP
  • OPC UA: Servidor/Cliente
  • Memória: Cartão SD de 512 MB

FHX45A

  • Quantidade de eixos:
    • intercalados: 8
    • não intercalados: 8
  • Tecnologia da CPU: DualCore ARM Cortex-A7, 1 GHz
  • Interfaces Ethernet: 1
  • System bus: EtherCAT®/SBusPLUS Master com conector de distribuição integrado
  • PROFINET Device, adaptador EtherNet/IPTM, Modbus TCP
  • OPC UA: Servidor/Cliente
  • Memória: Cartão SD de 512 MB