FHX45A | - Número de ejes:
- Interpolados: 8
- No interpolados: 8
- Tecnología CPU: DualCore ARM Cortex-A7, 1 GHz
- Interfaces Ethernet: 1
- Bus de sistema: maestro EtherCAT®/SBusPLUS con distribuidor en estrella integrado
- PROFINET Device, adaptador EtherNet/IPTM, Modbus TCP
- OPC UA: servidor/cliente
- Memoria: tarjeta SD de 512 MB
|