Características destacadas del MOVI-C® FIELD CONTROLLER

Universal

Con MOVI-C®, es posible cambiar entre la instalación en el armario de conexiones y la instalación descentralizada. La integridad de las funciones y propiedades es independiente de la serie de la unidad y del tipo de instalación.

Sencillez

Manejo sencillo gracias a la plataforma de software y a los módulos MOVIKIT® testados de un eje y de ejes múltiples. Simplificación de la instalación con cables híbridos y conectores enchufables industriales.

Ahorro de tiempo

Rápida sustitución de los componentes de accionamiento de nivel inferior gracias a la gestión de datos integrada y a la función de recarga automática.

Descentralización
consecuente

El alto grado de protección de la carcasa de los controladores descentralizados facilita las soluciones de automatización, incluso ante condiciones ambientales exigentes sin armario de conexiones adicional.

Reducción de la carga

Reducción de la carga de las redes de bus de campo de nivel superior. Disminución de la complejidad de la instalación gracias a la modularización de la instalación completa.

Previsión

Registro sistemático del estado de la tecnología de accionamiento y automatización mediante Condition Monitoring.