连续性 | 使用MOVI-C®,可在电控柜安装与分散式安装之间进行切换。功能和特性的连续性不受产品系列和安装方式的影响。 |
低成本 | 得益于软件平台和预先测试的MOVIKIT®单轴和多轴模块,易于操作。使用混合电缆和工业连接器简化安装。 |
节省时间 | 借助集成数据管理和自动重新加载功能,可以快速更换下位驱动组件。 |
持续 分散化 | 分散式控制器箱体的高防护等级即使在苛刻的环境条件下也能实现自动化解决方案,而无需额外的电控柜。 |
减负 | 减少上位现场总线网络的负载。通过整个系统的模块化降低系统复杂性。 |
前瞻性 | 通过状态监测对驱动装置和自动化技术进行系统的状态记录。 |