Highlights des MOVI-C® FIELD CONTROLLERS

Durchgängig

Mit MOVI-C® kann zwischen Schaltschrankinstallation und dezentraler Installation gewechselt werden. Die Durchgängigkeit der Funktionen und Eigenschaften ist unabhängig von der Produktfamilie und der Installationsart gegeben.

Aufwandsarm

Einfache Bedienung durch Softwareplattform und vorgetestete MOVIKIT®-Einzel- und Mehrachsmodule. Vereinfachung der Installation mit Hybridkabeln und Industriesteckverbindern.

Zeitsparend

Schneller Tausch der unterlagerten Antriebskomponenten durch integriertes Datenmanagement und Auto-Reload-Funktion.

Konsequent
dezentral

Die hohe Schutzart des Gehäuses der dezentralen Controller ermöglicht Automatisierungslösungen auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ohne zusätzlichen Schaltschrank.

Entlastend

Reduzierung der Auslastung von übergeordneten Feldbusnetzwerken. Senkung der Anlagenkomplexität durch Modularisierung der Gesamtanlage.

Vorausschauend

Systematische Zustandserfassung der Antriebs- und Automatisierungstechnik durch Condition-Monitoring.