Caractéristiques techniques générales
Perte | 12 W |
Immunité | EN 61800-3 ; environnement 2 (environnement industriel) |
Émissivité | EN 61800-3 catégorie C1 |
Température ambiante ϑamb | Voir le chapitre Conditions environnantes. |
Mode d'exploitation | S1, fonctionnement en continu selon EN 60034-1 |
Mode de refroidissement | Autoventilation selon DIN 41751 et selon EN 61800-5-1 |
Indice de protection | Standard : IP65 selon EN 60529 (carcasse fermée et toutes les entrées de câble obturées) |
Classe d'encrassement | 2 selon IEC 60664-1 |
Catégorie de surtension | III selon IEC 60664-1 |
Mesures de protection indispensables | Mise à la terre de l'appareil |
Fonctions de signalisation | Éléments de signalisation sur le boîtier pour informations d'état de l'appareil |
Capacité de charge en courant des bornes |
|
Altitude d'implantation | Jusqu'à h < 1000 m, pas de restrictions Pour h > 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
|
Contrôle de la résistance mécanique | Voir le chapitre Conditions environnantes. |
Masse | 3.7 kg |