Capacité de charge en courant des bornes

Capacité de charge en courant des bornes

Borne d'alimentation

X1_a
X1_b

24 A (courant max. distribué en guirlande pour MFC1.. sans interrupteur sectionneur)

20 A (courant max. distribué en guirlande pour MFC1.. avec interrupteur sectionneur)

Borne de pilotage

X9

10 A (courant max. distribué en guirlande)