Intensidad de corriente admisible de las bornas
Capacidad de corriente admisible de las bornas | ||
|---|---|---|
Bornas para conexión a red | X1_a | 24 A (corriente de paso máx. MFC1.. sin seccionador de carga) 20 A (corriente de paso máx. MFC1.. con seccionador de carga) |
Bornas de control | X9 | 10 A (corriente de paso máxima) |